Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m

380257
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 distribution cable (IN) straight female connector, B coded, 5 m.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Blindage: non
Section du conducteur: 0,50
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Longueur du câble: 5.00 m
Certifications: cULus Listed
Température d’utilisation: -25 - 80 °C
Indice de protection du connecteur 1: IP68

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données