Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Cable M12af M12am, 3m

380212
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 cable, M12 female connector angled to M12 male connector straight, 3 m.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 3.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Indice de protection du connecteur 2: IP68
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Tension nominale max.: V
Poids brut: 140 g
Poids net: 133 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données