Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m

380206
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 cable, M8 female connector angled to M12 male connector straight, 10 m.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 4
Blindage: non
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Longueur du câble: 10.00 m
Certifications: cULus Listed
Température d’utilisation: -25 - 80 °C
Type de connecteur X1: M8, connecteur femelle à 4 br
Type de connecteur X2: M12, connecteur mâle à 4 br
Forme du connecteur X1: Coudé
Forme du connecteur X2: Droit
Indice de protection du connecteur 1: IP67
Indice de protection du connecteur 2: IP67

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données