Enregistrement de la licence avec des PASunits
Dans le cadre de la création de projets, les PASunits sont utilisés dans le logiciel de commande PAS4000. Les différentes fonctions dans le logiciel sont affectées d’une valeur à points, appelée « PASunits ». Si vous souhaitez enregistrer la licence de votre projet, vous payez dans le projet avec les PASunits – en fonction du nombre ou du type de blocs fonctions et de fonctions de réseaux dans le PAS4000. Vous pouvez charger en toute simplicité votre compte de points dans le logiciel avec des PASunits. Après avoir effectué votre commande, vous recevrez, en même temps que la confirmation de commande, un lien de téléchargement pour récupérer les PASunits achetés.
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données