Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Plate-forme logicielle PAS4000

PAS4000 – configuration et programmation simples

Plate-forme logicielle PAS4000

Avec la plate-forme logicielle PAS4000, vous pouvez configurer et programmer le système d’automatismes PSS 4000 en toute simplicité. Le PAS4000 comprend différents éditeurs et une multitude de blocs logiciels. Dans le PAS4000, les outils de création de projets, de programmation, de mise en service et d’exploitation sont étroitement adaptés les uns aux autres. Les interfaces de données sont uniformes et simplifient ainsi l’échange d’informations lors de toutes les phases d’automatismes. Vous pouvez ainsi créer, rapidement et intuitivement, des programmes pour les fonctions de sécurité et standard.

Les systèmes de commande PSSuniversal PLC peuvent être programmés en PAS IL (liste d’instructions), PAS STL (texte structuré) et PAS LD (langage à contacts) selon l’EN/CEI 61131-3. L’éditeur de programmes graphique PASmulti est aussi disponible pour une configuration et une programmation simples des systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi. Avec l’éditeur de programmes PASmulti, créez des programmes de manière rapide, simple et intuitive. Par un « glisser-déplacer », vous pouvez, par exemple, configurer librement les entrées et les sorties et les relier à l’aide de fonctions logiques. Des icônes et des caractères simples facilitent la tâche. Que vous programmiez dans le « monde CEI » ou que vous configuriez avec le PASmulti, l’environnement des programmes est identique et, par conséquent, l’utilisation est très simple. D’autre part, le PAS4000 propose un choix complet de langues. Les textes ainsi que les tutoriels sont disponibles en huit langues.

Créer des projets de manière simple, rapide et intuitive – les avantages

  • La sécurité et le standard dans un même système
  • Création de projets pour les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi
  • Éditeur de programmes graphique PASmulti pour la configuration et la structuration
  • Combinaison simple de PAS IL, PAS STL et PAS LD avec le PASmulti
  • Réduction des erreurs grâce à des blocs prédéfinis réutilisables
  • Gestionnaire de projets clair
  • Enregistrement de la licence avec le système de points éprouvé PASunits
  • Lien direct entre le PAS4000 et votre projet PASvisu
Créer des projets de manière simple, rapide et intuitive

Programmation simple – caractéristiques du PAS4000

Caractéristiques du PAS4000
  • Une bibliothèque complète de blocs de sécurité et standard
  • Interface pour la programmation d’application externe
  • Éditeurs PAS STL, PAS IL, PAS LD selon l’EN/CEI 61131-3 classés par le TÜV Süd en tant que LVL (Limited Variability Languages)
  • Fonctionnalités en ligne conviviales
  • Diagnostic du système intégré
  • Aide en ligne directement dans le logiciel
  • Disponible dans huit langues (allemand, anglais, italien, chinois, espagnol, français, japonais et portugais)

Logiciel d’ingénierie pour des opérations de création de projets minimales

Le logiciel d’ingénierie PAS4000 se caractérise par sa convivialité et sa facilité d’utilisation. Avec le PAS4000, programmez les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi du système d’automatismes PSS 4000. Le logiciel dispose de différents éditeurs et blocs et vous assiste pour la programmation et la configuration de toutes les fonctions d’automatismes – qu’elles soient standard ou de sécurité ! Pour la programmation de petites machines ou d’installations en ligne très complexes : avec le PAS4000, c’est extrêmement simple !

Logiciel d’ingénierie pour des opérations de création de projets minimales

Programmation simple à l’aide de blocs

Programmation simple à l’aide de blocs

Vous trouverez dans la vaste bibliothèque logicielle des blocs de commande pour la boucle de sécurité PID et pour la mise à l’échelle des valeurs d’entrées (Scaling). Par ailleurs, vous pouvez utiliser des blocs de sécurité, homologués par le TÜV, pour la surveillance de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, de barrières immatérielles, de capteurs pour protecteurs mobiles, etc. Des blocs créés par vos soins peuvent être utilisés – tout comme les blocs préfabriqués – avec le PASmulti. L’utilisation de blocs vous permet de programmer rapidement et sans erreur également des fonctions plus complexes car vous pouvez réutiliser les blocs aussi souvent que vous le souhaitez. Les blocs logiciels du PAS4000 sont disponibles directement dans la bibliothèque de logiciels.

Enregistrer la licence des projets avec les PASunits

Enregistrer la licence des projets avec les PASunits

Les différentes fonctions dans le logiciel PAS4000 sont affectées d’une valeur à points, appelée « PASunits ». Si vous souhaitez enregistrer la licence de votre projet, vous payez dans le projet avec les PASunits – en fonction du nombre ou du type de blocs fonctions ou de fonctions de réseaux. Vous pouvez charger votre compte de points dans le logiciel avec différents packages PASunits. Après avoir effectué votre commande, vous recevrez, en même temps que la confirmation de commande, un lien de téléchargement pour récupérer les PASunits achetés.

 

Notre gamme de produits : Plate-forme logicielle PAS4000

PASunits

Le modèle de licence PASunits fonctionne avec des points, les PASunits. Les PASunits sont calculés et débités du compte à points du logiciel pour les fonctions utilisées dans le projet. Il existe différents packages de PASunits.

PASkey

La PASkey (clé USB cryptée et robuste) vous permet de transférer facilement les PASunits et de les utiliser sur différents postes de travail.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be