Les modules de communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 servent de tête de station pour le raccordement à votre architecture système existante. S’ils sont combinés avec les modules d’entrées / sorties pour le PSSuniversal 2, vous obtenez une solution sur mesure pour l’extension de vos périphéries. Les modules de bus de terrain basés sur Ethernet sont reliés au système de commande maître à partir des protocoles de bus de terrain industriels courants. Pour ce faire, le protocole failsafe correspondant est toujours pris en charge pour le protocole de bus de terrain.
PSSuniversal 2 – modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties déportées
La solution adaptée à votre application

Vos avantages en un coup d’œil
- Utilisation optimisée pour la mise en service et la maintenance
- Diagnostic très précis
- Localisation et suppression rapides des erreurs
- Ouverture
Mise en service simple – vue d’ensemble des caractéristiques

- Adapté à PROFINET, Ethernet/IP et à d’autres protocoles grâce au remplacement de la tête de station
- Modules d’entrées / sorties de sécurité d’utilisation universelle et identique pour les protocoles de sécurité les plus variés
- Conçu pour les applications jusqu’à SIL 3 conformément à la CEI 61508 ou PL e selon l’EN 13849 ainsi que pour d’autres normes internationales
- Configuration simple avec notre logiciel PASconfig
Une solution parfaitement adaptée à votre secteur d’activités
Notre gamme de produits : PSSuniversal 2 – modules de communication
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be