Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSS u2, module électronique, standard, 8 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...
€87.78
PSS u2, module électronique, standard, 16 entrées, prolongation de
l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de l ...
€99.50
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...
€52.67
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...
€81.94
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de
l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de la ...
€58.53
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties avec 24 V DC, 1 rangée, bornier P ...
€35.12
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, 2 plages de tensions,
-12 - 12 V, -10 - 10 V, avec détection du court- ...
€245.80
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 2 A,
unipolaires, raccordement par rapport au plus,résistan ...
€81.94
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais,
contacts à fermeture, pour la commutation decharges o ...
€128.76
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, courant -0,1 - 25,6
mA, bipolaires, entrée différentielle,resolution 1 ...
€245.80
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, tension, 3 plages de
mesures : -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3, ...
€245.80
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais,
inverseur, pour la commutation de basses tensions de ...
€99.50
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...
€58.53
PSS u2, module électronique, standard, 16 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résis ...
€134.61
PSS u2, module électronique, standard, communication, 4 maîtres IO Link,3
modes, mode IO Link, révision v1.1, longueur d ...
€228.24
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, fonction NPN de type 3
selon la CEI 61131-2, prolongation del’impulsio ...
€70.23
PSS u2, module électronique, standard, 6 entrées, type 3 selon la CEI
61131-2 120 V AC, codage de protection PSS u2 A C ...
€70.23
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, thermomètre à
résistance (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ...
€240.63
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.