Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

328400
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed
Dimension largeur: 12.5 mm
Dimensions hauteur: 110.8 mm
Dimension profondeur: 72.5 mm
Poids brut: 42 g
Poids net: 33 g
Température d’utilisation: 0 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données