Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PSSuniversal 2 – modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées

Association libre pour votre application

PSSuniversal 2 – modules d’entrées / sorties

Vous disposez pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 d’un choix de modules d’entrées / sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard et numériques. Vous pouvez configurer le système en fonction de vos exigences en mélangeant en toute flexibilité les fonctions de sécurité et standard. Avec le PSSuniversal 2, les modifications ultérieures du système sont possibles et elles sont très simples. La configuration s’effectue dans notre logiciel PASconfig.

Modules d’entrées / sorties, la solution flexible – vos avantages

  • Possibilité d’une adaptation précise aux besoins grâce à la modularité du système
  • Possibilité de remplacer tout simplement les modules pour des modifications ultérieures du système
  • Sécurité fonctionnelle comme fonction de base

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties

Caractéristiques des modules d’entrées / sorties PSSuniversal 2
  • Diagnostic très précis, localisation et suppression rapides des erreurs
  • Dimensions réduites grâce à une compacité maximale avec max. 16 canaux sur 12,5 mm
  • Architecture mélangée librement et constituée de fonctions de sécurité et standard
  • Jusqu’à 64 modules pouvant être montés dans n’importe quel ordre
  • Le fond de panier utilisé comme embase pour les modules garantit un remplacement simple en cas de modifications du système

Aussi personnalisés que votre application

Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties pour votre système d’entrées / sorties déportées

PSSuniversal 2 – support de modules

Support de modules pour un montage simple des différents modules.

PSSuniversal 2 – accessoires

Accessoires pour PSSuniversal 2, entre autres borniers de raccordement, différents supports de repérage et supports de stockage.

PSSuniversal 2 – borniers de distribution

Modules pour le raccordement de la périphérie.

PSSuniversal 2 – modules d’alimentation

Pour l’alimentation de la périphérie et la formation de différents groupes de potentiel.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be