Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PES – pupitre de commande logique PSS 4000

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : commande de fonctions de sécurité et standard dans un même système

Pupitre de commande logique PSS 4000

Le PES – pupitre de commande logique PSS 4000 est l’un des nombreux modules qui composent le Pilz Education Systems PES. Ces systèmes de formation modulaires sont constitués de composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique.

Les PES simulent le fonctionnement d’une machine ou d’une installation et sont utilisés à des fins de formation. Ils sont composés de différentes fonctions de sécurité et standard ordonnées de manière claire sur un pupitre de commande.

Aide optimale pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Vous trouverez ici toutes les informations concernant nos systèmes de formation, leurs fonctions et les variantes pouvant être commandées.

Pilz Education Systems PES

Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Apprendre à réaliser des fonctions de sécurité et standard dans un même système à l’aide du pupitre de commande logique PSS 4000

Pupitre de commande logique PSS 4000

À l’aide du pupitre de commande logique PSS 4000, il est possible d’apprendre à réaliser différentes fonctions de machine à partir d’un système. La plate-forme logicielle PAS4000 permet de programmer des applications personnalisées dans différents langages de programmation. Au moyen de l’exemple de projet fourni, les apprenants peuvent se lancer directement.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande logique PSS 4000

  • Apprentissage concret de la réalisation de fonctions de sécurité et standard sur une machine dans un même système
  • Programmation d’un système d’automatismes dans différents langages de programmation à l’aide de la plate-forme logicielle PAS4000

Notre gamme de produits : PES – pupitre de commande logique PSS 4000

Pupitre de commande logique PSS 4000

Module de système de formation pour le système d’automatismes PSS 4000 (y compris les modules d’extension) utilisé en tant que solution de sécurité et standard dans un même système. La plate-forme logicielle PAS4000 propose différents éditeurs pour la programmation d’API et leur configuration.

Chargement