Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PSSuniversal – modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties décentralisées

Solution sur mesure pour votre application

Modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties décentralisées

Avec les modules de communication du PSSuniversal, vous pouvez réaliser de nombreuses applications. Associés aux modules d’entrées / sorties du PSSuniversal, vous utilisez les modules comme entrées / sorties déportées pour le terrain. Vous obtenez ainsi une solution optimale pour l’extension sur mesure de la périphérie. Le raccordement à un système de commande maître s’effectue via des protocoles de communication industrielle courants. La fonction d’entrées / sorties déportées est également disponible en tant que partie du système d’automatismes PSS 4000 avec les modules spéciaux PSSuniversal I/O.

Solution sur mesure pour votre application – vos avantages

  • La communication avec le niveau de la commande s’effectue via des protocoles de bus de terrain courants
  • Traitement décentralisé des fonctions de sécurité et / ou standard sur le terrain
  • Disponibilité optimale grâce à la coupure de blocs de sécurité
  • Mise en service rapide et configuration simple grâce au test indépendant des périphéries
  • Temps de réponse courts et sans rétroaction
  • Solution économique pour le raccordement à un système de commande centralisé
Solution sur mesure pour votre application

Mise en service rapide et simple – vue d’ensemble des caractéristiques

Mise en service rapide et simple
  • Des fonctions de commande de sécurité et standard réunies physiquement, mais séparées logiquement
  • Entièrement conçu selon la catégorie 4 conformément à l’EN 954-1 et selon SIL 3 conformément à la CEI 61508 ainsi qu’en conformité avec d’autres normes internationales
  • Configuration simple avec notre logiciel
  • Réduction des temps de commutation
  • Modules résistants aux variations de températures

Communication sans rétroaction grâce à la coupure de blocs de sécurité

La fonction de coupure de blocs de sécurité permet une coupure de l’alimentation d’un groupe de sorties standard lors de l’apparition d’un événement dangereux (exemple : plusieurs moteurs). Vous garantissez ainsi lors de l’apparition d’un risque potentiel (exemple : appui sur un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence) la coupure en toute sécurité d’une partie complète de l’installation, tandis que les autres parties continuent de fonctionner.

Configuration rapide avec le PSSuniversal Assistant

Assemblez simplement et rapidement la structure du système par la fonction « glisser-déplacer » : le PSSuniversal Assistant est un logiciel de configuration pratique. Vous l’obtenez gratuitement. Avec l’acquisition de la licence correspondante, ces tâches de programmation pourront être libérées.

Communication sans rétroaction grâce à la coupure de blocs de sécurité

Une solution parfaitement adaptée à votre secteur d’activités

Notre gamme de produits: PSSuniversal – modules de communication

Modules de communication standard PSSuniversal

Ces modules de communication sont adaptés à la réalisation d’applications standard.

Modules de communication combinés PSSuniversal

Les modules de communication sont utilisés pour la réalisation d’applications dédiées à la sécurité et au standard.

Modules de communication PSSuniversal dans le système d’automatismes PSS 4000

Modules de communication PSSuniversal I/O pour la réalisation d’applications dédiées à la sécurité et au standard dans le système d’automatismes PSS 4000.

Chargement