Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F 4DI-T

314200
PSSu E F 4DI-T
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, ext. temperature.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Failsafe
Nombre d’entrées digitales: 4
Nombre de tests impulsionnels: 2
Indice de protection de boîtier: IP20
Modules de base autorisés: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 45 g
Poids net: 37 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données