Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F PS2-T

314192
PSSu E F PS2-T
Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) buffered, ext. temperature.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Standard / failsafe
Puissance absorbée DC: 7.0 W
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
But de l'alimentation en tension: Module Supply
Modules de base autorisés: PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Dimension largeur: 25.2 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 60 g
Poids net: 51 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données