Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E PS-P +/-10V

312591
PSSu E PS-P +/-10V
Electronic module for power supply, periphery +/- 10 V.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Domaine d'application: Standard
Puissance absorbée DC: 12.0 W
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
But de l'alimentation en tension: Input
Modules de base autorisés: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 46 g
Poids net: 37 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données