Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
2 plages de courants configurables, 0/4 - ...
€184.45
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties,
0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...
€44.14
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.
€37.17
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 10 A, contacts à fermeture ...
€110.75
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermocouples avec lettres d’identificati ...
€186.94
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, ...
€107.26
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
€186.94
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
€193.94
PSSu, module électronique, standard, distribution de la tension,4 sorties
alimentation des périphéries 24 V DC 1,5 A, ré ...
€40.66
PSSu, module électronique, standard, compteur, 1 entrée, codeur absolu
SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bit ...
€228.73
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties,
2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipola ...
€195.44
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement,
configurable, 1 entrée, codeur incrémental, sig ...
€263.14
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties,
2 plages de tensions configurables, -10/0 ...
€195.44
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties,
plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, ...
€249.43
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...
€57.12
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties,
0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...
€49.63
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 entrées,
plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, ...
€235.70
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...
€51.63
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
3 plages de tensions configurables, 0 - 1 ...
€184.45
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties,
2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipola ...
€304.47
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.