- PVIS : Il est possible de créer des configurations de diagnostic pour tous les systèmes de commande compatibles avec PVIS. Cette création s’effectue avec l’atelier logiciel du système de commande, par exemple avec le PNOZmulti Configurator. La configuration du diagnostic contient des messages événements qui peuvent par exemple être affichés en cas d’erreurs dans ou sur un système de commande, en cas de changements d’état de fonctionnement du système de commande ou en cas d’états définis de dispositifs de protection.
- PVIS OPC Server UA / serveur OPC Le serveur OPC « PVIS OPC Server UA » de Pilz est utilisé afin d’afficher les messages événements dans une visualisation. Le serveur OPC est installé sur un PC ou une interface Homme Machine PMI.
- PVIS OPC Configurator : Un projet OPC est créé à l’aide du PVIS OPC Configurator et contient les configurations des diagnostics et les données OPC des différents systèmes de commande. Le serveur OPC se connecte aux systèmes de commande, consulte les données et les met à disposition dans l’espace de nommage. Il est possible d’ouvrir dans l’espace de nommage non seulement les messages événements, mais aussi des informations sur l’état et les données du process des systèmes de commande.
- ActiveX Control UA / ActiveX Control L’ActiveX Control « PVIS ActiveX Control UA » peut être utilisé afin d’appeler les messages événements d’un système de commande à partir du serveur OPC et de les afficher dans un logiciel de visualisation.
Solution de diagnostic PVIS - licences
Enregistrement de la licence
Après l’installation, le serveur OPC « PVIS OPC Server UA » fonctionne en mode de démonstration.
- Licence runtime : application serveur OPC / OPC UA dont la licence est enregistrée sur un ordinateur cible et peut être utilisée sans limitation de durée
- Licence de projet : licence pour une exploitation du logiciel dans un cadre contractuel limité.
Licences pour le « PVIS OPC Server UA » sur un PC :
- Licence point à point : 1 client OPC (afficheur) et 1 système de commande.
- Licence intégrale : plusieurs clients OPC (afficheurs) et systèmes de commande de votre choix.
« PVIS OPC Server UA » sur un PMI :
- Licence point à point : 1 client OPC (afficheur) et 1 système de commande.
- Licence intégrale : la somme des systèmes de commande et des clients OPC (afficheurs) est au maximum égale à 8.
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données