Il existe pour le raccordement à un appareil de base de la gamme de produits PNOZmulti Mini, des modules d’extension pour consulter les données de diagnostic ou de visualisation ou encore pour le système de commande. De nombreux bus de terrain courants sont disponibles : PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link et EtherCAT. D’autre part, il existe 2 modules de communication avec Ethernet ETH et l’interface série RS232. Il est possible de raccorder maximum 1 module de bus de terrain et 1 module de communication à gauche sur un appareil de base extensible PNOZmulti Mini.
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données