Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PNOZmulti Mini – modules de communication et modules de bus de terrain

Communication via les réseaux de communication courants

PNOZmulti Mini – modules de communication et modules de bus de terrain

Il est possible de raccorder les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants (exemple : Profibus DP, Modbus TCP, EtherCAT, ...) et par conséquent à différents systèmes de commande d’exploitation. L’utilisation est ainsi indépendante du secteur d’activité, du pays ou du type de machine !

Avec les différents modules de communication, on transfère des informations de diagnostic et d’états relatives à un système de commande maître.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Temps d’arrêt courts grâce à des possibilités de diagnostic conviviales
  • Utilisation possible dans le monde entier grâce au raccordement aux bus de terrain courants
  • Remplacement possible en toute simplicité de modules de bus de terrain sans modification du programme
Vos avantages en un coup d’œil

Caractéristiques des modules de communication

Caractéristiques des modules de communication
  • Transmission facile des informations de diagnostic et d’états aux systèmes de commande maîtres
  • Message et commande bidirectionnels
  • Consultation facile des données de diagnostic et de l’utilisation d’entrées ou sorties virtuelles pour les fonctions standard
  • Module de communication PNOZ mmc1p ETH – abonné à Ethernet TCP/IP et Modbus TCP (esclave)
  • Module de communication PNOZ mmc2p avec interface série
  • Modules de bus de terrain – un module d’extension est disponible pour chaque bus de terrain
  • Vous pouvez utiliser au maximum 1 module de communication et 1 module de bus de terrain par appareil de base

Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – modules de communication

Modules de communication PNOZmulti Mini

Il existe différents modules de communication et modules de bus de terrain pour la transmission d’informations de diagnostic et d’états vers un système de commande maître.

Chargement