Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mml1p

772020
PNOZ mml1p
Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module Safe connection.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
11.07.2020
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Nombre d’entrées virtuelles: 32
Nombre de sorties virtuelles: 32
Durée max. du transfert de données: 35 ms
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 5.0 W
Type de bornier: Bornier à vis, Bornier à ressorts
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 113 g
Poids net: 95 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données