Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’extension

Extensible en toute convivialité

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’extension

Les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini disposent d’un nombre moins important de modules d’extension que les appareils PNOZmulti et PNOZmulti 2. Vous pouvez étendre les appareils de base extensibles PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p du côté gauche au maximum avec quatre modules de liaison par appareil de base. Vous utilisez le module de liaison PNOZ mml1p Multi-Link pour la liaison en toute sécurité d’appareils de base des micro automates configurables PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 ou PNOZmulti. Cela vous permet l’utilisation avec des installations en ligne avec une structure annulaire ou en arborescence.

Le module de liaison PNOZmml2p PDP sert au raccordement des modules décentralisés IP67 PDP67. Raccordez les capteurs adaptés et surveillez avec ces appareils les fonctions de sécurité de manière décentralisée sur le terrain. Chaque capteur est individuellement adressable et diagnosticable. À droite de l’appareil de base, vous pouvez raccorder des extensions de contacts PNOZsigma. Vous disposez également de modules de communication.

Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension

  • Installations en ligne et décentralisées possibles
  • Surveiller les capteurs directement sur le terrain
  • Raccordement facile des extensions de contacts pour la multiplication de contacts relais
Les avantages que vous apporte l’utilisation des modules d’extension

Les caractéristiques

Les caractéristiques
  • À droite de l’appareil de base : 1 module d’extension PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • À gauche de l’appareil de base : 1 module de bus de terrain, 1 module de communication et 4 modules de liaison
  • PNOZ mml1p Multi-Link : liaison point à point via un câble blindé à 4 conducteurs, torsadé par paires, 32 entrées et sorties virtuelles
  • PNOZ mml2p PDP : possibilité de raccorder jusqu’à quatre modules d’entrées décentralisées PDP67 à un module d’extension (en configuration maximale : 16 capteurs)

Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – modules d’extension

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – modules d’entrées / sorties de sécurité

Les modules d’extension sont utilisés pour une structure modulaire associée à un appareil de base.

Chargement