Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Appareils de base pour la surveillance de plus de 3 fonctions de sécurité. Il existe plusieurs modèles : PNOZ mmop autonome ; PNOZ mm0p -T autonome, pour la plage de températures étendue. PNOZ mm0.1p modulaire et extensible, PNOZ mm0.2p modulaire et extensible avec interface Multi Link intégrée pour relier plusieurs appareils de base. Les appareils de base extensibles peuvent être complétés du côté gauche par maximum quatre modules de liaison et modules de communication, et du côté droit, par maximum un module d’extension relais PNOZsigma.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Comparaison Chargement

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Comparaison Chargement

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Accessoires Comparaison Chargement

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be