Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PES – pupitre de commande logique PNOZmulti

Système de formation pour le soutien à l’enseignement professionnel : Configuration de micro automates configurables

Pupitre de commande logique PNOZmulti

Le PES – pupitre de commande logique PNOZmulti est l’un des nombreux modules qui composent le Pilz Education Systems PES. Ces systèmes de formation modulaires sont constitués de composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique.

Les PES simulent le fonctionnement d’une machine ou d’une installation et sont utilisés à des fins de formation. Ils sont composés de différentes fonctions de sécurité et standard ordonnées de manière claire sur un pupitre de commande.

Aide optimale pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Vous trouverez ici toutes les informations concernant nos systèmes d’apprentissage, leurs fonctions et les variantes pouvant être commandées.

Pilz Education Systems PES

Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Apprendre à configurer les micro automates configurables à l’aide d’un logiciel grâce au pupitre de commande logique PNOZmulti

Pilz Education Systems PES

Le pupitre de commande logique PNOZmulti permet de configurer librement les fonctions de sécurité pouvant être modifiées à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator (un exemple de projet est fourni). Il permet d’apprendre la connectivité flexible et la communication avec d’autres systèmes de commande. L’affichage intégré montre comment les données de diagnostic sont communiquées directement au micro automate configurable. D’autre part, ce pupitre de commande peut être utilisé pour faire la démonstration du contrôle de la vitesse de rotation.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande logique PNOZmulti

  • Apprentissage de la configuration libre d’un micro automate configurable à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator
  • Surveillance des fonctions de sécurité selon l’EN ISO 13849
  • Raccordement et communication avec d’autres systèmes de commande
  • Contrôle de la vitesse de rotation

Notre gamme de produits : PES – pupitre de commande logique PNOZmulti

Pupitre de commande logique PNOZmulti

Module de système de formation comprenant le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 (PNOZ m B1), y compris les différents modules d’extension.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be