Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PNOZmulti 2 – modules de communication

Modules de bus de terrain Emplacement PNOZ m B0 PNOZ m B1
PNOZ m ES Profibus Profibus À gauche 1 1
PNOZ m ES CANopen CANopen 1
PNOZ m ES CC-Link CC-Link 1
PNOZ m ES EtherCAT EtherCAT 1
PNOZ m ES Powerlink Powerlink 1
PNOZ m ES EtherNet/IP EtherNet/IP -
PNOZ m ES Profinet Profinet 1
Modules de communication Emplacement PNOZ m B0 PNOZ m B1
PNOZ m ES ETH interface Ethernet à gauche 1 -
PNOZ m ES RS232 interface série RS232
Modules de liaison Emplacement PNOZ m B0 PNOZ m B1
PNOZ m EF SafetyNET

pour relier jusqu’à
16 appareils de base dans une structure linéaire

à gauche
premier module de sécurité, situé à gauche
de l’appareil de base

1 1

Les modules de communication et de bus de terrain de la gamme de produits PNOZmulti 2 servent à relier les bus de terrain courants tels que, par exemple, PROFIBUS DP, PROFINET, CANopen, etc. Un module d’extension avec interface série (RS232) dispose de la même disponibilité que le raccordement aux systèmes Ethernet. Des données lues peuvent être utilisées pour le diagnostic ou la visualisation, ou encore pour le système de commande. Il est possible de raccorder au maximum 1 module de bus de terrain et en plus au maximum 1 module de communication – ETH ou RS232 – à gauche de l’appareil de base.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ m ES CANopen

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

Accessoires Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES EtherNet/IP

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherNet/IP.

Accessoires Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES ETH

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface Ethernet/Modbus-TCP interface.

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES EtherCAT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherCAT.

Accessoires Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES CC-Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CC-Link.

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES Profinet

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface PROFINET.

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES Profibus

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module PROFIBUS.

Accessoires Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES RS232

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface serial interface RS232.

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m ES Powerlink

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module POWERLINK.

Accessoires Alternatives Comparaison Chargement

PNOZ m EF SafetyNET

Safe communication module SafetyNET p for PNOZ m Bxp

Accessoires Correspondant... Alternatives Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be