Avez-vous sélectionné l’appareil de base adapté à votre application ? En fonction de l’exigence, vous pouvez relier différents modules d’extension à l’appareil de base du PNOZmulti 2 : par exemple modules d’entrées / sorties, modules Motion Monitoring et modules de liaison. Les modules de liaison prévus pour le raccordement de modules décentralisés PDP67 vous permettent de réaliser par exemple de grandes machines et installations. Les modules Motion Monitoring garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements. Ainsi, vous pouvez facilement adapter le système en fonction de votre application.
Vous assemblez la configuration matérielle en toute simplicité dans le PNOZmulti Configurator. Le logiciel vous assiste lors du positionnement des modules. Les modules d’extension sont raccordés à gauche ou à droite de l’appareil de base, en fonction de leur type.
Modules d’extension pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2
Systèmes de commande – flexibles et extensibles

Vos avantages
- Mise sur le marché rapide car les entrées et les sorties sont configurables avec le logiciel PNOZmulti Configurator
- Extension simple et économique – à l’aide de modules adaptés
- Grandes applications possibles grâce à des appareils de base pouvant être reliés
- Extensible de manière décentralisée sur le terrain avec des capteurs de sécurité

La solution adaptée à chaque application

- PNOZ m EF 16 DI : module d’entrées de sécurité avec 16 entrées de sécurité
- PNOZ m EF 8DI4DO : module d’entrées de sécurité / module de sorties statiques avec 8 entrées de sécurité et 4 sorties statiques de sécurité, selon l’application jusqu’au niveau de performance PL e et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3
- PNOZ m EF 4DI4DOR : module d’entrées de sécurité / module de sorties relais avec 4 entrées de sécurité et 4 sorties relais / sorties de sécurité, selon l’application jusqu’au niveau de performance PL e et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3
- PNOZ m EF 1MM : pour la surveillance de sécurité d’un axe
- PNOZ m EF 2MM : pour la surveillance de sécurité de deux axes
- PNOZ m ES 14DO : uniquement sur l’appareil de base PNOZ m B1 ; module de sorties pour les applications standard non axées sur la sécurité
- PNOZ m EF Multi Link : module de liaison de sécurité pour relier plusieurs appareils de base PNOZmulti
- Borniers débrochables – au choix avec raccordement à ressorts ou à vis, répertoriés parmi les accessoires
Modules d’extension – pour des exigences particulières
Les modules Motion Monitoring de sécurité pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements. Vos machines et installations deviennent encore plus productives ! Vous disposez des fonctions suivantes :
- Fonctions de sécurité selon l’EN 61800-5-2 (systèmes d’entraînements électriques de puissance avec vitesse de rotation réglable)
- Arrêt de sécurité 1 (safe stop) : SS1
- Arrêt de sécurité 2 (safe stop) : SS2
- Plage de vitesses de sécurité (safe speed range) : SSR
- Surveillance de sécurité de la vitesse (safe speed monitor) : SSM
- Direction de sécurité (safe direction) : SDI
- Maintien de l’arrêt de sécurité (safe operating stop) : SOS
Vous pouvez raccorder le PNOZmulti 2 à tous les codeurs incrémentaux courants via une interface MINI IO adaptée à l’industrie – à l’aide d’un câble de liaison spécifique à l’entraînement.
Les modules Motion Monitoring de sécurité sont paramétrés en toute simplicité via le logiciel PNOZmulti Configurator avec des blocs logiciels certifiés. Un programme autonome de modules (mIQ) est créé pour cela et exécuté sur le module. Cela vous apporte en tant qu’utilisateur des avantages importants : une configuration plus fine de plusieurs plages de surveillance est ainsi possible, comme par exemple la vitesse ou la vitesse de rotation. Elles sont exécutées localement sur le module d’extension. Cela décharge l’appareil de base.

PNOZmulti 2 – possibilité d’extension décentralisée
Les systèmes de commande PNOZmulti 2 sont extensibles via des modules de liaison en vue d’une décentralisation et d’une communication en toute sécurité de plusieurs appareils de base entre eux. Vous pouvez ainsi réaliser en toute simplicité des fonctions de sécurité sur des machines et installations plus complexes !
- Décentralisation sur le terrain : le module de liaison PDP PNOZ m EF PDP Link sert d’interface entre les modules décentralisés PDP67 (selon l’indice de protection IP67) et l’appareil de base. Les signaux des capteurs raccordés peuvent ainsi, directement à partir du terrain, être transmis à l’appareil de base pour un traitement ultérieur. Avec jusqu’à 16 modules PDP67 sur un appareil de base, le nombre de capteurs pouvant être raccordés passe ainsi à 64. Une solution réellement économique !
- Des tâches complexes – un travail d’équipe : le module de liaison PNOZ m EF Multi Link permet un échange de données simple et en toute sécurité de plusieurs appareils de base entre eux. Grâce à l’architecture modulaire du PNOZmulti 2, vous pouvez réaliser sur un appareil de base plusieurs topologies différentes avec jusqu’à quatre modules de liaison. Vous raccordez ainsi plusieurs unités PNOZmulti pour la mise en œuvre de fonctions de sécurité sur des machines et des installations complexes.

Notre gamme de produits: Modules d’extension PNOZmulti 2
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données
Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be