45 produits trouvés
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
Set 5 Spring Terminals
751017
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication; micro automates configurables ...

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Adaptateur Motion Monitoring LEROY 15/15 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Adaptateur Motion Monitoring LENZE 9/9 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15, 1,5 m.

€90.47
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Adaptateur Motion Monitoring ROCKWELL 15/15 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15 5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB16 2.5m
772240
Adaptateur Motion Monitoring BAUMUELL 15/15 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB07 1.5m
772238
Adaptateur Motion Monitoring SEW 15/15 1,5 m.

€90.47
MM A MINI-IO CAB06 2.5m
772233
Adaptateur Motion Monitoring ELAU 9/9, 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB01A 5.0m
772215
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 5 m.

€96.43
MM A MINI-IO CAB07 2.5m
772237
Adaptateur Motion Monitoring SEW 15/15 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB01A 2.5m
772211
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 2,5 m.

€92.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue