45 produits trouvés
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
Set 5 Spring Terminals
751017
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication; micro automates configurables ...

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Adaptateur Motion Monitoring HEID 25/25, 2,5 m, passage de câble àdroite.

€87.92
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Adaptateur Motion Monitoring HEID 25/25, 2,5 m, passage de câble àgauche.

€87.92
Set 5 Screw Terminals
750017
Jeu de borniers à vis débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication, micro automates configurables PNOZ ...

€4.54
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Adaptateur Motion Monitoring AMK 15/15 2,5 m, passage de câble en bas.

€87.92
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

€198.71
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

€196.80
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Adaptateur Motion Monitoring TENDO 15/15 2,5 m.

€95.12
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Adaptateur Motion Monitoring LENZE 9/9 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Adaptateur Motion Monitoring ELAU 9/9, 1,5 m.

€88.45
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Adaptateur Motion Monitoring Parker HD 15/15 2,5 m.

€92.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue