45 produits trouvés
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

€5.70
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

€110.26
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

€201.46
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

€197.87
Set 5 Spring Terminals
751017
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication; micro automates configurables ...

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Câble adaptateur pour PNOZmulti 2 et PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Adaptateur Motion Monitoring ELAU 9/9 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 15/15, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Adaptateur Motion Monitoring LEROY 15/15 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Adaptateur Motion Monitoring LENZE 9/9 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15, 1,5 m.

€90.47
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Adaptateur Motion Monitoring BOS/REX 15/15, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Adaptateur Motion Monitoring ROCKWELL 15/15 2,5 m.

€87.92
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue