Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2, appareils de base – caractéristiques techniques
Les appareils de base du PNOZmulti 2 sont modulaires et extensibles et satisfont au niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1) et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 (CEI 62061). Les appareils de base PNOZ m B0 et PNOZ m B1 sont extensibles vers la gauche avec max. 4 modules d’extension et max. 1 module de communication et max. 1 module de bus de terrain. Le PNOZ m B0 est extensible à droite avec max. 6 modules d’extension et le PNOZ m B1 avec max. 13 modules d’extension. Le PNOZ m B1 ne dispose d’aucune entrée ou sortie, excepté 4 tests impulsionnels.
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données