Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Micro automate configurable PNOZmulti 2 – appareils de base

La base de votre application : quel est le bon appareil de base ?

Quel est le bon appareil de base PNOZmulti 2 ?

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs de la construction d’installations et de machines. Grâce au PNOZmulti 2, les fonctions de sécurité sont surveillées en toute sécurité et les tâches de commande standard sont gérées de manière économique.

Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 ont une conception modulaire : vous choisissez un appareil de base et le nombre nécessaire de modules d’extension en fonction des besoins de votre application.

Le logiciel PNOZmulti Configurator vous permet de créer la configuration matérielle et la configuration applicative. La configuration définitive est stockée dans une mémoire de programme et insérée dans l’appareil de base. La configuration peut être simulée hors ligne avant la mise en service sans utiliser de matériel.

Installations de chauffe sécurisées et bien plus encore avec les micro automates configurables PNOZmulti 2

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 vous offrent un nouvel appareil de base pour une commande et une surveillance en toute sécurité des installations de chauffe. L’appareil de base est pris en charge à partir de la version 10.12 du logiciel PNOZmulti Configurator et est équipé d’un élément brûleur (bloc fonctions) qui reproduit les fonctionnalités étendues d’un automate de chauffe électronique configurable de manière flexible. Cela vous permet de configurer facilement une multitude d’applications utilisant des brûleurs.

Cela comprend différents types de brûleurs, tels que les brûleurs maîtres ou les brûleurs esclaves, l’allumage direct ou indirect, le fonctionnement à basse ou haute température et bien d’autres éléments. L’élément logiciel a été testé et certifié conformément aux normes européennes applicables, notamment l’EN 298 et l’EN 50156, et à la norme nord-américaine NFPA 85/86. L’appareil de base peut être utilisé sur des équipements thermiques et des chaudières à vapeur.

Vos avantages à l’utiliser :

  • Conception flexible et sécurisée de votre installation de chauffe
  • gain de temps considérable en matière de planification et d’ingénierie, puisque vous pouvez aussi mettre en œuvre des applications de sécurité complexes rapidement et facilement avec un seul micro automate configurable
  • Possibilités de connexion à de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication
  • Sécurité maximale grâce à des éléments matériels et logiciels testés et certifiés

Laissez-vous convaincre et téléchargez la version de démonstration gratuite du logiciel !

Téléchargement de la version de démonstration gratuite du PNOZmulti Configurator

Vos avantages en un coup d’œil

  • Coûts sur mesure par l’adaptation précise aux applications grâce à l’utilisation de modules d’extension
  • Temps d’arrêt courts et grande disponibilité des installations grâce au raccordement à tous les bus de terrain courants via les modules correspondants
  • Possibilités de diagnostic conviviales
  • Sécurité maximale – en fonction de l’application jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon la CEI 62061.
Les avantages des appareils de base micro automates configurables PNOZmulti 2

Vue d’ensemble des caractéristiques

Les caractéristiques des appareils de base PNOZmulti 2
  • Afficheur avec éclairage pour une mise en service plus rapide et un diagnostic simple
  • Affichage des messages d’erreurs, de l’état de la tension d’alimentation, des entrées et sorties, des informations sur les états et les appareils, des textes personnalisés
  • Possibilité de coupler à gauche max. 4 modules d’extension, plus max. 1 module de communication et 1 module de bus de terrain
  • Borniers débrochables – au choix avec borniers à ressorts ou borniers à vis (répertoriés parmi les accessoires)
  • Mémoire de programme interchangeable
  • Interface de diagnostic
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – l’appareil universel

  • 20 entrées de sécurité, dont au maximum 8 peuvent être configurées en tant que sorties d’informations
  • 4 sorties statiques de sécurité, en fonction de l’application jusqu’à PL e, SIL CL 3
  • 4 tests impulsionnels, dont au maximum 4 peuvent être configurés en tant que sorties standard
  • Possibilité de coupler à droite max. 6 modules d’extension
  • Jusqu’à 256 lignes de liaisons dans le PNOZmulti Configurator
  • Carte à puce en tant que module mémoire
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – pour les grands projets.

  • Aucune entrée ou sortie sur l’appareil de base, possibilité de commander le nombre de modules d’entrées / de sorties en fonction du type
  • Possibilité de coupler à droite jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité et 1 module de sorties pour les applications standard
  • Jusqu’à 1 024 lignes de liaisons dans le PNOZmulti Configurator (à partir de la version 10)
  • Interfaces Ethernet et Modbus/TCP intégrées
  • Clé USB en tant que module mémoire ; possibilité de sauvegarder plusieurs projets sur la clé USB
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – pour les techniques de chauffe industrielles

  • Mêmes caractéristiques techniques que le PNOZ m B1
  • commande et surveillance d’installations de chauffe telles que, par exemple, la surveillance de chaînes de sécurité, de la pression de l’air de combustion, de l’allumage, de la flamme, du réglage combiné externe et du contrôle d’étanchéité
  • Commande d’électrovannes de sécurité et d’allumage, de la vanne de purge d’air, de l’allumage, du réglage combiné externe et du ventilateur d’air de combustion
  • Surveillance des types de brûleurs à fioul et à gaz suivants : brûleur maître à allumage direct, brûleur maître à allumage indirect et surveillance de flamme commune

Vous trouverez aussi un complément d’informations sur les caractéristiques techniques des appareils de base dans le catalogue technique des micro automates configurables PNOZmulti. 

Téléchargement

Appareils de base PNOZmulti 2 – que peut-on surveiller ?

Possibilités de raccordement aux appareils de base :

  • boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence
  • interrupteurs de position, capteur pour protecteurs mobiles
  • barrières immatérielles
  • scrutateurs laser
  • commandes bimanuelles
  • sélecteurs de mode de fonctionnement
  • tapis sensibles de sécurité
  • capteurs
  • autorisations d’accès PITreader
  • sélection du mode de fonctionnement en toute sécurité PITmode

En utilisant les interfaces Homme Machine PMI, les organes de commande PIT, les capteurs de sécurité PSEN et la périphérie décentralisée PDP67, vous obtenez un système global en toute sécurité en tant que solution complète.

Notre gamme de produits : Appareils de base PNOZmulti 2

Appareils de base PNOZmulti 2

Les appareils de base des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 peuvent être modulaires et extensibles à droite et à gauche. Ils satisfont au PL 3 selon la norme EN ISO 13849-1 et au SIL CL 3 selon la norme EN / CEI 62061. La valeur maximale à atteindre dépend du câblage.

Accessoires pour PNOZmulti 2

Vous trouverez ici d’une part, spécialement conçus pour le raccordement de modules Motion Monitoring, des câbles de liaison préconfectionnés en différentes longueurs. Vous disposez d’autre part de variantes pour votre propre confection en vue du raccordement à de nombreux convertisseurs courants.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données