Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti, modules d’entrées / sorties de sécurité – caractéristiques techniques
Les modules d’extension sont utilisés pour une structure modulaire associée à un appareil de base. Il existe des modules d’entrées et de sorties de sécurité, des modules de contrôle de la vitesse de rotation et des modules de liaison. Tous les modules d’extension satisfont au niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1) et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 (CEI 62061).
Chargement
Veuillez patienter pendant le chargement des données