Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mi2p 8 standard input

773410
PNOZ mi2p 8 standard input
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 8 digital inputs.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Nombre d’entrées digitales: 8
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 137 g
Poids net: 119 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données