Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Relais de surveillance électroniques PMDsigma

Sécurité électrique

La sécurité électrique est la priorité des relais de surveillance électroniques. Les relais de surveillance réduisent les situations dangereuses pour les hommes et les machines et augmentent la durée de vie des machines et des installations. Faites des économies et garantissez l’efficacité du déroulement de la production !

Surveillance du défaut d’isolement : Surveillez avec le contrôleur d’isolement PMD s20 la résistance d’isolement des systèmes AC/DC non reliés à la borne de terre. La séparation de l’alimentation permet également de surveiller le système hors tension.

Surveillance de la puissance active : La puissance active mesurée permet de déduire certaines grandeurs, telles que le niveau de remplissage, le volume, le couple ou encore la pression atmosphérique.

Surveiller la sécurité électrique en toute simplicité

  • Temps de montage et de mise en service réduits grâce à un réglage simple et rapide par bouton rotatif (push & turn)
  • Sécurité intégrée : configuration des relais de surveillance basée sur le menu avec comparaison croisée interne à l’appareil
  • Utilisation simple en cas de remplacement d’un appareil, car la configuration est enregistrée sur la carte à puce
  • Réduction des temps d’arrêt grâce à un diagnostic étendu et à l’affichage des valeurs de mesure à partir d’un écran
  • Utilisation universelle grâce aux homologations

PMDsigma – les caractéristiques en un coup d’œil

  1. Installation rapide : borniers à ressorts innovants avec actionnement des cages individuellement
  2. Diagnostic et paramétrage conviviaux via l’affichage : réglage, affichage et consultation de toutes les données pertinentes
  3. Montage rapide grâce aux lamelles à ressort : pas d’outils nécessaires
  4. Diagnostic en quelques secondes : via 6 LEDs d’affichage – aucun appareil de mesure externe nécessaire
  5. Paramétrage simple des valeurs à l’aide du bouton (push and turn)
  6. Enregistrement des valeurs configurées sur la carte à puce : flexibilité maximale lors du remplacement d’un appareil
  7. Infraudabilité : capot en façade avant verrouillable

Applications avec des relais de surveillance de la puissance active PMD s10

  • Pour les entraînements et les moteurs : pour la régulation de la charge, la détection de l’usure et pour une maintenance préventive.
  • Contrôle de la marche à vide ou du blocage de pompes.
  • Surveillance de la consistance et commande des volumes dans les malaxeurs.
  • Réglage de la pression des brosses dans les stations de lavage.
  • Surveillance du blocage ou de l’usure des bandes de convoyage.

Applications avec des contrôleur d’isolement PMD s20

  • Blocs opératoires avec surveillance du défaut d’isolement : utilisez la surveillance du défaut d’isolement dans les centres hospitaliers. Grâce à une maintenance préventive et aux informations précoces ainsi obtenues, vous obtiendrez une plus grande disponibilité dans les salles d’opération.

Applications avec des contrôleur d’isolement PMD s20

  • Installations offshore, telles que les éoliennes, les stations d’épuration et les installations de levage de navires.

Notre gamme de produits : PMDsigma

Relais de surveillance électroniques PMDsigma

Les relais de surveillance électroniques PMDsigma surveillent, grâce à la configuration assistée par menus, la puissance active ou l’isolement sans défaut. Un diagnostic convivial par afficheur diminue les temps d’arrêt.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be