49 produits trouvés
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relais de détection de l’arrêt de rotation pour la surveillance del’arrêt de rotation de moteurs à courant continu et al ...

€367.63
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, de disp ...

€193.28
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, disposi ...

€193.28
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€213.61
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€190.16
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de ...

€340.90
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€190.16
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax., 12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, ...

€202.81
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€192.04
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Relais de surveillance du courant pour la surveillance d’intensitésmax., polarisation des entrées de mesure au choix, 12 ...

€225.81
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€192.04
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€190.16
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax., 12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, ...

€202.81
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - ...

€190.16
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 0,40 - 400 Hz, tension me ...

€148.86
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de ...

€365.15
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de ...

€340.90
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Relais de surveillance de la température, dispositif de protectioncontre la surchauffe de moteurs, générateurs, etc., 2  ...

€97.59
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6 circuits d’entrées de mesure 0 - 690 ...

€761.08
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fré ...

€329.81
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue