Le PES – pupitre de commande logique PNOZsigma permet d’apprendre activement à réaliser des circuits de sécurité simples avec une configuration fixe. Les exigences de la norme EN ISO 13849 sont abordées dans le cadre de l’exemple pratique.
Une alimentation est nécessaire pour assurer l’alimentation en courant de ce pupitre de commande. Nous pouvons également vous le fournir en tant qu’accessoire. Des câbles de liaison adaptés sont requis pour une utilisation en association avec d’autres pupitres de commande. Les informations relatives au nombre nécessaire sont disponibles dans le module concerné.