Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Le PNOZ c1 est adapté à la surveillance des arrêts d’urgence et des protecteurs mobiles, et le PNOZ c2 à la surveillance des barrières immatérielles. Niveau de performance (PL) e selon l’EN ISO 13849-1 et niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL (claim limit) 3 selon la CEI 62061. Vous trouverez des données détaillées sur les données de sécurité dans le manuel d’utilisation. Veuillez cliquer sur l’onglet Téléchargement.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Comparaison Chargement

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be