Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Relais de sécurité PNOZcompact

De forme carrée, simple, jaune

Vous devez surveiller en toute sécurité des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles ou des barrières immatérielles ?

Votre application doit atteindre le niveau de performance (PL) e selon l’EN ISO 13849-1, le niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL claim limit 3 selon la CEI 62061 ?

Il vous faut un relais de sécurité qui couvre les fonctionnalités de base ?

Vous attachez de l’importance à un gain de temps dû à la simplification de l’installation et de la maintenance ?

Alors, le relais de sécurité PNOZcompact est la solution adéquate pour vous.

Un relais de sécurité peu encombrant et performant

  • Vous gagnez de la place dans l’armoire électrique grâce à sa forme compacte
  • Vous gagnez du temps grâce à la simplicité de l’installation et de la maintenance
  • Montage sans outil puisque l’appareil est encliqueté en toute simplicité sur le rail
  • Sécurité maximale grâce au niveau de performance (PL) e selon l’EN ISO 13849-1 et au niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL claim limit 3 selon la CEI 62061
  • Raccordement sans recourir à une documentation supplémentaire : le schéma de principe avec un exemple de raccordement est sur l’appareil
  • Maintenance réalisée plus rapidement par code QR imprimé sur l’appareil permettant un accès direct

Relais de sécurité aux dimensions compactes

  • Les appareils de la gamme PNOZcompact ont une hauteur de 105 mm, une profondeur de 100 mm et une largeur de 22,5 mm.
  • LEDs pour l’affichage de la tension d’alimentation et de l’état de commutation
  • Borniers à ressorts fixés sur l’appareil

Applications : adaptés aux fonctions de base

Relais de sécurité PNOZ c1 – surveillez un arrêt d’urgence ou un protecteur mobile – dans chaque application – sûr, simple, jaune. Utilisez un relais de sécurité pour chaque fonction de sécurité. Le relais de sécurité PNOZcompact est surtout adapté aux fabricants de machines en série et aux sous-traitants de grande taille.

Relais de sécurité PNOZ c1

Relais de sécurité PNOZ c2 – pour la surveillance en toute sécurité de barrières immatérielles de type 4 ou de capteurs avec des sorties OSSD conformément à l’EN 61496-1. Optez donc pour la solution complète de sécurité avec les barrières immatérielles PSENopt de Pilz ! Il est aussi possible de raccorder toutes les barrières immatérielles courantes.

Les avantages :

  • Un temps de réponse rapide de seulement 12 ms confère une sécurité maximale à votre application – vous pouvez par conséquent réduire la distance par rapport au mouvement dangereux
  • Le temps de réponse est imprimé sur la façade avant – c’est un gain de temps pour vous lors de l’inspection annuelle des EPES.
  • L’installation est rapide et son fonctionnement est sécurisé, grâce à l’alimentation directe de la barrière immatérielle via l’unité de contrôle PNOZ c2

 

Relais de sécurité PNOZ c2

Notre gamme : PNOZcompact

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Pour la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles ou des barrières immatérielles, pour les fabricants de machines en série avec un nombre important de pièces et pour les fonctions standardisées qui se répètent.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données