Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

774136
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilités d'application: Surveillance des commandes bimanuelles de type III
Modes de fonctionnement: réarmement automatique, À deux canaux, Détection des courts-circuits, Test interne, avec entrée ET, avec entrée OU
Norme de produits: EN 60947-5-1
Normes: EN 574 TYP III C, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Type de bornier: Bornier à vis
Type de bornier: débrochable
Sorties de sécurité instantanées: 2 ST
Nombre de sorties impulsionnelles: 2
Catégorie d'arrêt: 0
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 145 g
Poids net: 130 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données