Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

PNOZelog relais de sécurité

La sécurité sans usure

PNOZelog

La gamme PNOZelog combine l’expérience des blocs logiques de sécurité électromécaniques avec les avantages de l’électronique moderne. Avec le PNOZelog, surveillez en toute fiabilité une à quatre fonctions de sécurité. La résistance à l’usure, la sécurité et la longue durée de vie vous garantissent une utilisation rentable. Réduisez vos coûts de câblage ! Le PNOZelog peut être relié en toute simplicité grâce à des fonctions logiques. Augmentez la disponibilité de votre machine grâce au diagnostic étendu. Par ailleurs, les tests de mise en service, d’auto-contrôle et de traitement garantissent une sécurité maximale.

Appréciez la résistance aux chocs et aux vibrations du relais de sécurité PNOZelog. En particulier lors de l’utilisation dans des applications mobiles avec des secousses importantes. L’électronique moderne permet de vous garantir une absence de maintenance et une longue durée de vie.

 

Les avantages du relais de sécurité PNOZelog en un coup d’œil

  • Coûts de câblage réduits grâce aux fonctions logiques simples (ET / OU)
  • Grande disponibilité grâce à un diagnostic étendu
  • Absence de maintenance grâce à l’utilisation de la technologie des semi-conducteurs.
  • Pas de dysfonctionnement dû à la soudure, l’encrassement, le rebondissement ou la combustion de contacts
  • Sécurité maximale grâce à un test interne permanent ; la détection des erreurs n’est pas couplée à chaque cycle marche/arrêt.
  • Longue durée de vie même pour des fréquences de commutation élevées ou des fonctions cycliques
  • Commutations de sécurité garanties même en cas de faibles charges
  • Mise en service rapide sans outil supplémentaire grâce aux borniers débrochables à ressorts ou à vis
Les avantages du relais de sécurité PNOZelog en un coup d’œil

PNOZelog – les caractéristiques en un coup d’œil

PNOZelog – les caractéristiques en un coup d’œil
  • Longue durée de vie
  • Diagnostic étendu
  • Électronique
  • Sans usure
  • Possibilité de couplage
  • Compact

Interconnectez le PNOZelog pour former des fonctions de sécurité complètes. Des fonctions logiques sont pour cela à votre disposition. Grâce aux fonctions logiques ET ou OU, les câblages supplémentaires sur la sortie ne sont plus nécessaires. Les deux sorties des appareils PNOZelog sont donc disponibles.

Diagnostic convivial pour une utilisation économique

Vous pouvez surveiller deux fonctions de sécurité en même temps avec un seul appareil. Cela réduit l’encombrement dans l’armoire électrique.

Utilisez les nombreuses possibilités de diagnostic du relais de sécurité PNOZelog. Réduisez ainsi les temps d’arrêt des machines et supprimez immédiatement les causes éventuelles d’erreurs. Les informations détaillées sur l’état du système des produits vous sont utiles :

  • LEDs de visualisation pour des diagnostics très simples sur place et sans aide
  • Sortie de diagnostic vers API : les API courants peuvent être adaptés au diagnostic à l’aide de protocoles. Les erreurs à la fois internes et externes sont détectées, telles que, par exemple, les courts-circuits ou les erreurs de câblage.
  • Utilisation de plusieurs appareils PNOZelog reliés : on utilise uniquement une entrée API. L’état des appareils ainsi que les erreurs dans le circuit d’entrée et de sortie sont détectés et communiqués à l’API.
La fonction logique interne ET permet de couvrir deux fonctions de sécurité à la fois – avec seulement un appareil !

« 2 en 1 » – le PNOZelog bifonctionnel

Vous avez besoin d’une surveillance des arrêts d’urgence ou des protecteurs mobiles dans une unité de sécurité compacte ? Vous pouvez surveiller deux fonctions de sécurité en même temps avec un seul appareil. Vous réduisez vos coûts de câblage. Avec une largeur de 22,5 mm, l’encombrement dans l’armoire électrique est réduit au minimum. Le maximum de fonctionnalités est atteint par une fonction logique interne ET. Chaque fonction de sécurité dispose d’une sortie d’information séparée.

  • Le PNOZ e5.11p surveille en même temps un arrêt d’urgence / protecteur mobile ou deux protecteurs mobiles.
  • Le PNOZ e5.13p permet également le raccordement aux capteurs de sécurité PSENmag
PNOZelog bifonctionnels – un encombrement minimal

Surveillance des câbles en toute sécurité PLIDdys – démarrage en toute sécurité, en association avec le PNOZ e8.1p

Une mise sous tension ou un démarrage accidentel(le) de votre installation en cas de dysfonctionnement peut être exclu(e) avec PLIDdys. La surveillance de câbles PLIDdys, combinée avec l’unité de contrôle PNOZ e8.1p, représente la solution optimale pour les câbles de sécurité.

Surveillance de dysfonctionnements des câbles et protection contre la mise sous tension en cas de dysfonctionnement.

Notre gamme de produits : PNOZelog

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Les blocs logiques de sécurité de la gamme PNOZelog surveillent les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles.

Surveillance des commandes bimanuelles

Les blocs logiques de sécurité de la gamme PNOZelog surveillent les boutons-poussoirs de commande bimanuelle.

Surveillance des tapis sensibles

Les blocs logiques de sécurité de la gamme PNOZelog surveillent les tapis sensibles.

Accessoires

Vous trouverez ici des accessoires pour les blocs logiques de sécurité PNOZelog.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be