Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Relais de sécurité PNOZ s50 – caractéristiques techniques

Le relais de sécurité PNOZ s50 est adapté à la commande des freins de sécurité et à la surveillance des freins de parking ou des freins de sécurité.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ s50 C

PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.

Accessoires Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be