Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Contrôleur de vitesse de rotation en toute sécurité PNOZ s30

Contrôle de la vitesse de rotation de façon autonome, en toute sécurité et en toute convivialité

Le contrôleur de vitesse de rotation autonome PNOZ s30 garantit dans vos machines un contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité. Le PNOZ s30 est adapté à la surveillance en toute sécurité de la vitesse de rotation, de l’arrêt de rotation, de la position et du sens de rotation ainsi qu’à la surveillance d’une plage de vitesses de rotation et à la surveillance de la rupture d’arbre de réducteurs, par exemple.

PNOZsigma Configurator

La configuration du contrôleur de vitesse de rotation est réalisée rapidement et simplement avec le PNOZsigma Configurator ou directement sur l’appareil à partir de l’afficheur avec éclairage. Il satisfait aux normes EN ISO 13849-1 jusqu’à PL e et EN CEI 62061 jusqu’à SIL CL 3. Les fonctions de sécurité sont mises en œuvre conformément à l’EN 61800-5-2.

Contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 reloaded – nouvelles fonctionnalités dans la version 3.0

Le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 dispose à partir de la version 3.0 d’une sortie analogique configurable. Cette dernière transmet la vitesse de rotation mesurée en toute sécurité au système de commande en tant que signal proportionnel de 0 à 20 ou 4 à 20 mA. La sortie analogique vous permet de renoncer à l’utilisation de capteurs supplémentaires pour la détection de la vitesse de rotation. Le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 indique également les dépassements de valeurs seuils d’alerte supérieures et inférieures définies par un signal de sortie de sécurité. Il est possible de relier jusqu’à trois fonctions de sécurité par des fonctions logiques ET et OU.

Renseignez-vous sur les domaines d’applications du contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 en vous rendant ici:

Applications dans le domaine du contrôle de la vitesse de rotation

Contrôleur de vitesse de rotation en toute sécurité PNOZ s30

Contrôle de la vitesse de rotation avec le PNOZ s30 – vos avantages

  • Configuration simple via le PNOZsigma Configurator
  • Saisie des paramètres et diagnostic à partir d’un afficheur avec éclairage
  • Mise en garde avant la coupure si un seuil de commutation défini est atteint
  • « Autoreset » en cas de commutation du jeu de paramètres pour la surveillance du sens de rotation et de la position
  • Extension de contacts PNOZ s22
  • Fonctions de sécurité conformément à l’EN 61800-5-2
  • « Démarrage synchrone » possible pour toutes les sorties
  • « Non redéclenchable » en tant que nouveau temps de retombée réglable
  • Utilisation possible dans les ascenseurs conformément aux normes EN 81-20 / EN 81-50
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsmart Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Accessoires Correspondant... Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be