Les blocs logiques de sécurité PNOZ s5 et PNOZ s9 peuvent être utilisés en tant que relais temporisés pour la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles ou des barrières immatérielles. Le relais temporisé PNOZ s5 est un appareil de base qui dispose d’un temps de retombée. Vous pouvez utiliser le bloc logique de sécurité PNOZ s9 en tant que relais temporisé à la retombée, à l’appel ou de passage. D’autre part, il peut être utilisé en association avec un appareil de base en tant qu’extension de contacts temporisée ou instantanée.
- PNOZ s5 : câblage monocanal ou à deux canaux, temporisé à la retombée, satisfait à l’EN 60947-5-1, l’EN 60204-1
- PNOZ s9 : câblage monocanal, temporisé à la retombée, temporisé à l’appel, de passage, utilisable en tant qu’appareil de base ou en tant qu’extension de contacts