text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
17 produits trouvés
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur : 17,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de ...

€158.27
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, blo ...

€158.27
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, m ...

€213.38
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
Extension de contacts PNOZsigma, possibilité de mise en cascade,sorties : 3 F, UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers ...

€151.47
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 3 F, UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, bornier à ressorts débrochable, bloc de ...

€151.47
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur : 17,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de ...

€165.20
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, b ...

€165.20
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à vis débrocha ...

€137.71
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à ressorts déb ...

€137.71
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB 24 V DC, charge de commutation : 12 A DC1, largeur : 45 mm, born ...

€261.30
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 4 F, 1 O, UB = 24 V DC, charge de commutation : 12 A DC1, largeur : 45 mm, bo ...

€261.30
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 8 F, 1 O, UB 24 V DC,largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, bloc de co ...

€261.30
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 8 F, 1 O, UB = 24 V DC,largeur : 45 mm, borniers à ressorts débrochables, blo ...

€261.30
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1 sortie statique standard, UB = 24 V DC, lar ...

€190.84
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
Module d’extension de relais double PNOZsigma, pour le raccordement auPNOZ s30, PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p, 2 commandes ...

€246.21
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, module d’extension de relais double pour le raccordement auPNOZ s30, PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p, 2 commandes ...

€246.21
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1 sortie statique standard, UB = 24 V DC, lar ...

€190.84

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue