Les extensions de contacts de la gamme PNOZsigma servent à augmenter le nombre de contacts et le pouvoir de coupure. Ils sont utilisés sous la forme de modules d’extension afin d’augmenter le nombre de contacts de sécurité d’un appareil de base. Les appareils de base sont tous des blocs logiques de sécurité ou des systèmes de commande de sécurité qui disposent d’une surveillance de la boucle de retour.
Modèles |
Niveau de performance (PL) | Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL | Contacts de sortie (de sécurité) | Sorties statiques (de sécurité) | Largeur en mm |
PNOZ s7 | e | 3 | 4 | - | 17,5 |
PNOZ s7.1 | e | 3 | 3 | - | 17,5 |
PNOZ s7.2 | e | 3 | 4 | - | 17,5 |
PNOZ s8 | c | 2 | 2 | - | 12,5 |
PNOZ s10 | e | 3 | 4 | - | 45 |
PNOZ s11 | e | 3 | 8 | - | 45 |
PNOZ s20 | e/d | 3/2 | - | 2 | 22,5 |
PNOZ s22 | e | 3 | 2x3 | 2x1 | 22,5 |