Les blocs logiques de sécurité PNOZ s1 et PNOZ s2 sont adaptés à la surveillance des arrêts d’urgence et des protecteurs mobiles. Les appareils PNOZ s3, PNOZ s4 et PNOZ s4.1 peuvent également être utilisés pour surveiller des arrêts d’urgence et des protecteurs mobiles. Par ailleurs, la surveillance des barrières immatérielles fait partie du domaine d’utilisation. Pour toute application sur des machines et des installations, on utilise un relais de sécurité PNOZsigma par fonction de sécurité. Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des possibilités d’utilisation et des fonctionnalités des différents appareils.
Modèles | PNOZ s1 | PNOZ s2 | PNOZ s3 | PNOZ s4 | PNOZ s4.1 |
Arrêt d’urgence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protecteur mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barrière immatérielle | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Niveau de performance (PL) | c | e | e | e | e |
Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contacts de sortie (de sécurité) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Largeur en mm | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 |
Homologations spéciales | - | - | - | - | commande de brûleur/ techniques de chauffe EN 50156-1 |