Les blocs logiques de sécurité PNOZ s6 et PNOZ s6.1 de la gamme PNOZsigma trouvent leurs applications dans la surveillance en toute sécurité des boutons-poussoirs de commande bimanuelle. Les deux appareils satisfont aux exigences de la norme EN 574 en matière de surveillance en toute sécurité des commandes bimanuelles.
- PNOZ s6 : surveillance des commandes bimanuelles de type IIIC. PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon la CEI 62061
- PNOZ s6.1 : surveillance des commandes bimanuelles de type IIIA. PL c selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 1 selon la CEI 62061