text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK

Numéro de l'article: C1000026
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 30 m

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€90.11

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  A
Impédance du câble K1 <=55,4 ohms/km à 20 °C  
Température d’utilisation -40 - 85  °C
Temp. ambiante avec UL 80 °C  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du joint d’étanchéité FKM  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 LiF9Y11Y  
Longueur du câble 30  m
Couleur gaine extérieure 1 Noir  
Couleur du boîtier jaune, similaire à RAL 1004  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 8 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.5  mm
Section du conducteur 0.34  mm²
Section du fil AWG K1 22  
Câblage K1 5 fils autour matériau rempl.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-2  
Homologations du connecteur 2 UL94 V-2  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Couple rota. vis verrouillage 0,4 Nm  
Poids net 1100  g
Poids brut 1110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
Code EAN 4046548102734  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
Volume 0