Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"31.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Numéro de l'article: 516145
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique
M12, IP69, distance de commutation 8 mm, UE = 1 actionneur, boîtier enacier inoxydable, homologation
ATEX.
Votre prix
€31.11
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
CEI Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Principe du capteur | Magnétique |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
N° du certificat ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Catégorie ATEX gaz | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Catégorie ATEX poussière | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX domaine utilisa° X | X : -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Temp. ambiante avec UL | -25 à 105 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Acier inoxydable 1.4401 |
Dimension profondeur | 25 mm |
Poids net | 10 g |
Poids brut | 12 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548084092 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |