Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402344","name":"PITreader sticker ye 4","price":"19.43","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Similaire à l’illustration
PITreader sticker ye 4
Numéro de l'article: 402344
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card,
autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, et 4
Couleur : jaune
Matériau : plastique
Votre prix
€19.43
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Principe du capteur | Transpondeur |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 50 °C |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Indice de protection de boîtie | IP68 |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier | PVC |
Dimension profondeur | 0.8 mm |
Poids net | 1 g |
Poids brut | 2 g |
Transpondeur
Alimentation du transpondeur | Passif (sans batterie) |
Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27280402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548107593 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |