text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PITreader card unit

Numéro de l'article: 402320
PITreader card unit. Système d’authentification RFID pour cartes, jetons autocollants & clés. Contenu : unité de base, connecteur[402307], adaptateur PITreader card.

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€387.60

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Principe du capteur Transpondeur  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Type d’alimentation pour U1 TBTS/TPELV  
Puissance absorbée DC 4  
Prot. appareil (automate) U1 4 A, autom 24 V DC, courbe B/C  
Isol. galvanique entrée Non  
Nombre de sorties statiques 1  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.0.12  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 10/100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -30 - 55  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts débrochable  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 49  mm
Dimension largeur 72  mm
Dimension profondeur 45  mm
Poids net 62  g
Poids brut 115  g
Alimentation du transpondeur Passif (sans batterie)  
Fréquence de fonctionnement 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27280402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [402255] ou PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessoires en option : Jeu de connecteurs [402306], PIT oe 4S [402311].
€280.96
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Support en plastique pour PITreader (S) card [402320/21] pour cartes à transpondeur et clés à transpondeur en tant qu’accessoires en option.
€52.50

Accessoires d'installation

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.
€11.68