Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"183.64","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Similaire à l’illustration
PIT gb LLLE
Numéro de l'article: G1000001
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec
des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC)
et 3 boutons-poussoirs avec éclaira... Pour plus d’informations
Votre prix
€183.64
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d’urgence, 40 mm de large, boîte avecarrêts d’urgence (2 NC) et 3 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), raccordementconnecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsique transparent
Données generales
Homologation |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Auto-contrôlé | nein |
Lampe | LED |
Couleur fluorescente | weiß |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 12 |
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
Type de déver. arrêt d’urgence | Drehentriegelung |
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | Ag |
Bouton poussoir
Nombre de boutons-poussoirs | 3 |
Nombre de boutons N/O | 3 |
Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Environmental data
Température d’utilisation |
-20
60 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Type de raccordement | M12, 12pol. male |
Matériau du boîtier | Zn |
Dimensions hauteur | 293 |
Dimension largeur | 40 |
Dimension profondeur | 40 |
Poids net | 800 |
Poids brut | 1200 |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548088922 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371228 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001028 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PIT gb blind cover
G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€5.85
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI
Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€5.79
Accessoires d'installation
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€116.58
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€33.97
Accessoires obligatoires
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€32.12
Combinable avec
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet
actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches, câble de
0,23 m, montage individuel
€379.20
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet
actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches,
câble de 0,23 m, montage en série
€381.60
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avecinterverrouillage
électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage
pour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N,connecteur mâle M12 à 8 broches,
montage en série
€514.19
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avecinterverrouillage
électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage
pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N,connecteur mâle M12 à 8 broches,
montage en série
€421.79